Cambiar idioma :
Universidades, locales comerciales, plantas industriales, aeropuertos, instalaciones militares: estas zonas de seguridad requieren sistemas de portones especialmente seguros. Las puertas correderas que se abren y cierran automáticamente requieren un sistema fiable de suministro de energía. Debe ser resistente al desgaste y a la lluvia, la nieve, la niebla, las heladas y el calor. Los cables y micro flizz® de igus® garantizan un alto nivel de fiabilidad y un funcionamiento a prueba de fallos.
¿Quiere equipar sus cancelas correderas con micro flizz®, pero necesita más información? Entonces descubra las 7 razones para utilizar micro flizz® en cancelas correderas. O póngase en contacto con nosotros. El equipo de ingeniería de proyectos de igus® le ayudará con las mediciones, el diseño, la gestión de proyectos, la instalación y la puesta en marcha in situ.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h