Máquina de ensayos sin mantenimiento ni lubricación

Este dispositivo de prueba para implantes mamarios de silicona es completamente libre de mantenimiento drylin®-bearing

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cojinetes lineales del sistema modular drylin®: guías lineales drylin® T, husillos drylin® SD
  • Requisitos: El equipo debía alcanzar una compresión de los implantes del 20%, por lo que la guía lineal debía ser libre de mantenimiento a largo plazo y sin lubricación.
  • Sector: Tecnología médica
  • Éxito para el cliente: Hoy en día, la tecnología lineal drylin® permite movimientos altamente robustos, limpios, sin lubricación, eficientes y sencillos en todas las partes del sistema que requieren movimiento. Su bajo coeficiente de fricción aumenta la vida útil de los dispositivos y minimiza los costes de mantenimiento.
Máquina de ensayo con varios soportes circulares para muestras y unidad de control en un laboratorio.

Problema

Solución

Máquina con carcasa roja y blanca y rodillos visibles en la parte inferior.
Brazo de agarre manus con carcasa protectora transparente y módulo de control.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos