Informe de usuario - Cojinetes lisos de polímero en los sistemas de rizos de los yates: Resistentes al agua de mar

Los cojinetes de deslizamiento de polímero iglidur J sustituyen a los rodamientos en yates con grandes cargas mecánicas.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cojinete liso de polímero fabricado con el material iglidur J
  • Requisitos: Alta capacidad de carga mecánica, resistencia al agua de mar, resistencia al calor y a la radiación UV
  • Industria: Construcción naval
  • Éxito para el cliente: El material iglidur es muy estable dimensionalmente, incluso en aplicaciones húmedas. El Cojinete puede hacer frente perfectamente a las altas exigencias mecánicas. Las propiedades deseadas de suavidad de marcha se logran incluso con una alta pretensión de las velas.
Velero Bristollian navegando en el mar con las velas desplegadas.

Problema

Solución

Eje articulado SF con soporte y paso de cable en una abertura de máquina.
Casquillos iglidur para aplicaciones marítimas, dos componentes de cojinete sobre fondo blanco.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos