Componentes para transformaciones de autocaravanas de bricolaje

Comienza el proyecto de autoconstrucción con igus®

Furgoneta equipada por cuenta propia con interior y zona de descanso representados de forma transparente.

Productos populares para transformaciones de furgonetas

Guía Drylin-W con carro deslizante.

Carriles lineales drylin® W

  • Montaje sencillo
  • Peso reducido y funcionamiento silencioso
  • La mayor variedad de guías
Accionamiento lineal igus drylin-NT en corte con componentes guía y deslizantes visibles.

Guías telescópicas drylin® NT

  • Utilizables también en entornos higiénicos
  • Sólidas y ligeras
  • Sin lubricación y silenciosas
Guía deslizante drylin N con carro y bloque de fijación.

Sistema de guía de bajo perfil drylin® N

  • Altura de montaje reducida entre 6 y 12 mm
  • Peso muy reducido
  • Numerosas variantes de carro
Rodamiento giratorio PRT con placa de brida metálica redonda y orificio central.

Cojinete de plataforma giratoria drylin® PRT

  • económico, alta rigidez
  • Listo para instalar & fácil de instalar
  • Para cargas elevadas
Carro guía drylin Q con perfil lineal.

Guías cuadradas drylin® Q

  • Recorrido lineal antigiro
  • Juego de rodamientos ajustable sin escalonamiento
  • Robustas y sin lubricación
Cojinete liso drylin R en un eje.

guía de eje drylin® R

  • Compatible con casquillos de bolas estándar
  • Láminas de deslizamiento reemplazables
  • Muy resistente al desgaste

La caja de dormir para replicar con drylin® carriles lineales

Módulo Busbox y sleepingbox con cajones extraíbles y tablero de madera en una furgoneta y montado.

Guías de cajones con drylin® Guía lineal en T

Portabicicletas trasero para bicicletas eléctricas con drylin® W

Impresiones desde el Caravan Salon de Düsseldorf

Industria del cabrestante

Bullitresor

Opus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos