Cambiar idioma :
igus®-cadena portacables "basic flizz®" en la planta de tratamiento de aguas residuales ZWAV en Plauen
La Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland (ZWAV) ha sustituido el enrollador de cable motorizado, que suministraba energía a un rascador, por un sistema "basic flizz®" de igus® en la planta de tratamiento de aguas residuales de Plauen. Desde entonces, el suministro de energía y señalización al clarificador primario funciona sin problemas. El nuevo sistema - una combinación lista para instalar de cadena portacables y carcasa de acero inoxidable - se desarrolló especialmente para el perfil de requisitos del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
"No hubo ningún problema. Con el enrollador de cable motorizado, seguramente habríamos tenido al menos un accidente más."
Andreas Schubert, Director de División de ZWAV Plauen sobre su experiencia con el sistema de cadena portacables de igus®
La solución clásica para un rascador en una depuradora es un enrollador de cable motorizado que se desplaza sobre el puente del rascador y enrolla el cable hacia arriba y hacia abajo de forma sincronizada con la posición del rascador. Sin embargo, este sistema puede causar problemas, como pudieron comprobar los responsables de la depuradora de Plauen. Andreas Schubert, capataz de aguas residuales y responsable de un área de capataces del operador de la planta ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): "Como el cable descansa en la parte superior del depósito, puede retorcerse y congelarse en condiciones de helada. El rascador lo atropella y hay que cambiarlo."
Esto también ocurrió varias veces en Plauen, donde se tratan las aguas residuales de unos 70.000 habitantes y de la industria local, y provocó elevados costes de reparación porque los cables están adaptados a las condiciones ambientales adversas y son correspondientemente caros. La idea de la cadena energética surgió en última instancia de un electricista que ya había trabajado con los sistemas en un campo de aplicación completamente distinto.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h