Suministro móvil de electricidad en la Terminal de Contenedores Tollerort (CTT) de Hamburgo, que ahorra espacio

La "e-chain reel" permite el suministro flexible de electricidad a los buques

Perfil

Productos utilizados

Alimentación flexible

Carrete ShorePower e-chain sobre vehículo de transporte para guiado de cables.

Suministro de energía en el muelle

Cadena portacables E4.1R_frei con vista ampliada de la articulación.

Tecnología de cables

Cable de energía chainflex CFCRANE con cubierta protectora y estructura de hilos.

Problema

Solución

Una cadena portacables de 100 metros de longitud, que transporta con seguridad los pesados cables para el suministro de energía en tierra, se desenrolla del tambor y recorre el muelle detrás del carro de toma de corriente.

Las ruedas insertadas en la parte inferior de la cadena portacables minimizan el desgaste y garantizan una larga vida útil del sistema.

El carro de tomas de corriente compacto junto con la cadena portacables ahorran espacio en el muelle. Las tomas están probadas y protegidas contra arcos eléctricos. Sólo se necesitan dos personas para manejar el sistema.