Cambiar idioma :
La UE planea actualmente restringir los productos químicos PFAS, un grupo de sustancias que incluye el PTFE. Aunque todavía no se ha aclarado del todo si el PTFE podría verse afectado por una prohibición total, muchos fabricantes de automóviles ya están buscando alternativas para ir sobre seguro.
Cuando se trata de tecnología de cojinetes, podemos ayudar. Para una amplia gama de aplicaciones, ya ofrecemos materiales de insertos metálicos que han sido sometidos a pruebas para detectar PFAS nocivos y no contienen PTFE.
En comparación con los cojinetes metálicos recubiertos y lubricados con PTFE, nuestros productos libres de lubricación son aún más impresionantes.

Especificaciones:
Campos de aplicación típicos:
Brazo oscilante de rueda trasera en motocicletas, suspensión de ruedas, suspensión de ballestas en camiones, ajustes de asientos

Especificaciones:
Áreas típicas de aplicación:
Consolas centrales, head-up displays, pedales, techos solares

Especificaciones:
Campos de aplicación típicos:
Cerraduras de puertas de remolque, actuadores en espejos laterales, ajuste de respaldo/lumbar, caballetes de moto

Especificaciones:
Campos de aplicación típicos:
Bombas de agua, generadores de agua de refrigeración, servofrenos, válvulas de mariposa

Especificaciones:
Campos de aplicación típicos:
Cajas reductoras, turbocompresores, pinzas de freno, horquillas de cambio
Con nuevas formulaciones, pruebas exhaustivas y procesos de producción adaptados, estamos ampliando gradualmente nuestra cartera de materiales y productos sin PTFE. Ya puede elegir entre una amplia gama de alternativas sin PTFE:


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h