Cambiar idioma :
Esta máquina envasa automáticamente lechuga, col o brócoli en film. Anteriormente, se utilizaban cojinetes metálicos y guías lineales convencionales, lo que significaba que los alimentos a envasar se contaminaban a menudo con aceite lubricante. Ahora que las piezas se han sustituido por guías lineales drylin® T, raíles de guía drylin® T y una guía redonda lineal drylin® R, las verduras ya no se contaminan. Además, la máquina funciona de forma mucho más silenciosa que antes y ya no requiere un mantenimiento constante.
SS Automation and Packaging Machines, N. Senthilkumar, Coimbatore, India

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h