Cambiar idioma :
En este sistema de envasado, las velas se transportan sobre una cinta transportadora hasta la posición en la que se van a envasar. Antes de poder envasarlas, hay que transportarlas hasta la estación. Para ello se necesitaba un sistema lineal que no se viera afectado por la parafina. También tenía que ser fiable, ligero, sin lubricantes ni mantenimiento. Los sistemas convencionales con guías de recirculación de bolas se contaminaban rápidamente, lo que interrumpía el funcionamiento del sistema. Con las guías lineales drylin ZLW y los Cojinetes iglidur J, el problema está resuelto - la máquina funciona sin problemas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h