Cambiar idioma :
Sistema de llenado compacto "InnoPET TriBlock" de KHS trabaja con nuestras mesas deslizantes, lineales, de bolas y lineales.
La línea de llenado puede suministrarse completamente como sistema compacto. KHS lo hace posible con el InnoPET TriBlock. Esto es cómodo y ahorra espacio en las instalaciones del cliente. Desde la producción de botellas PET hasta el envasado y etiquetado, todo está pensado. Sin embargo, como en todos los pasos del proceso se utilizan también muchas piezas móviles, KHS apuesta en muchos puntos de la instalación por nuestros cojinetes lisos, lineales y de bolas exentos de lubricación, así como por mesas lineales de husillos, en funcionamiento continuo y a temperaturas de 50 °C en todo momento.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h