Cambiar idioma :
Cojinetes y sistemas lineales, tuercas de husillo y casquillos de fricción se utilizan en los numerosos grupos constructivos de este módulo de envases de una etiquetadora de Krones AG para ajustar la máquina a diferentes tamaños de envases. Especialmente en la industria de bebidas hay que tener en cuenta los requisitos de higiene. La técnica de Cojinetes lineales drylin cumple todos los requisitos en cuanto a ausencia de lubricación, resistencia química, construcción ligera, resistencia a la suciedad, resistencia a la corrosión y costes.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h