Cambiar idioma :

El proceso de impresión FDM se ha convertido en una de las tecnologías clave de la impresión 3D, pero ¿qué hay realmente detrás de esta tecnología?
El modelado por deposición fundida (FDM) permite fabricar objetos físicos procesando filamento de plástico fundido depositado capa a capa. Este proceso también se conoce como fabricación mediante filamento fundido (FFF).
La impresión FDM puede utilizarse en muchos ámbitos, desde prototipos industriales hasta aplicaciones particulares, ya que el proceso combina facilidad de uso y versatilidad.
igus ofrece a los usuarios de la impresión FDM filamentos especialmente desarrollados con plásticos de alto rendimiento para su uso en impresoras 3D estándar. Estos materiales son más duraderos que los plásticos convencionales y resultan ideales para piezas resistentes al desgaste en aplicaciones móviles.
El modelado por deposición fundida (FDM) se utiliza como proceso de fabricación de componentes en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen:
Máquinas de llenado y envasado: p.ej., para volteadores de productos en cintas transportadoras.
Creación de prototipos: Para series de pruebas rápidas y desarrollos de diseños
Ingeniería mecánica y de instalaciones: Herramientas, dispositivos, sustitución de piezas de plástico mecanizadas.
Aeroespacial: Geometrías ligeras y complejas para simulaciones o componentes de prueba
Industria del automóvil: Prototipos funcionales, soportes y lotes pequeños
Tecnología médica: Modelos y prototipos personalizados para la planificación quirúrgica
Proyectos personales & Bricolaje: Aplicaciones como diseños de joyas, fabricación de maquetas y objetos decorativos para el hogar.
Carecos Kosmetik GmbH necesitaba pinzas de producción que sujetaran las tapas y las enroscaran en los envases. Anteriormente, se fabricaban mediante mecanizado a partir de aluminio, lo que suponía unos costes de hasta 10.000 euros por pinza y un plazo de fabricación de seis semanas. Gracias al filamento iglidur i150, optimizado desde el punto de vista tribológico, igus pudo ofrecer una solución rápida y rentable. Las pinzas de plástico son más ligeras, hasta 50 veces más resistentes al desgaste y se pueden imprimir en un plazo de entre 10 y 12 horas. El resultado: un ahorro de costes del 85% y una producción un 70% más rápida. Ideal para la producción automatizada en una amplia variedad de sectores.

En el sector de las bebidas, los volteadores de productos se fabricaban anteriormente con varillas de acero o bloques de material mecanizados, lo que suponía unos costes elevados, un gran desperdicio de material y largos plazos de entrega. igus ha desarrollado una alternativa impresa en 3D fabricada con filamento iglidur i150. El volteador de latas impreso cuenta con una estructura en espiral especial que gira las latas con precisión y las prepara para un llenado sin errores. Este componente ofrece la misma funcionalidad que la solución anterior, pero reduce los costes de producción hasta en un 70%. Puede procesar hasta 60 000 latas por hora, no requiere mantenimiento y su diseño se puede adaptar con flexibilidad a cualquier tamaño de lata.

Las segadoras flotantes eliminan la hierba de las orillas de los lagos. Las cuchillas de corte se tensaban mediante patines metálicos, que sufrían un rápido desgaste debido a la suciedad y la humedad, por lo que había que sustituirlos tres veces por temporada. Los repuestos generaban unos costes elevados. Como alternativa robusta y rentable, se desarrollaron patines fabricados mediante impresión 3D con iglidur i180. Estos componentes son hasta 15 veces más económicos, 50 veces más resistentes al desgaste y funcionan libres de lubricación gracias a los lubricantes sólidos que contienen. La impresión 3D mediante FDM también permite una fabricación y entrega rápidas y flexibles, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento y los costes totales.

¿Está trabajando en un proyecto similar y necesita asesoramiento para el diseño y la selección del material de pinzas personalizadas, volteadores de productos u otros componentes?
Póngase en contacto con nosotros y cuéntenos los detalles de su aplicación. Nuestros expertos le asesorarán personalmente y estarán encantados de ayudarle a encontrar la solución óptima para su aplicación específica.


Cuando se trata de obtener resultados rápidos y un funcionamiento sencillo, el proceso FDM es una opción consolidada:

Aunque el proceso de impresión FDM es muy versátil, presenta ciertas limitaciones en determinados ámbitos:
A veces, las geometrías complejas, una mayor precisión en los detalles o la necesidad de fabricar componentes especialmente resistentes requieren una tecnología de impresión 3D diferente igus ofrece un servicio de impresión 3D para piezas personalizadas mediante los procesos FDM, SLS y DLP. ⯈ Más información sobre el servicio de impresión 3D
La siguiente tabla compara la impresión FDM con estas otras tecnologías:
| Criterio | FDM | SLS | DLP |
|---|---|---|---|
| Estabilidad dimensional | Menos preciso | Exactamente | Muy preciso |
| Calidad de la superficie | Capas visibles | Suave, sin apenas líneas de capa | Muy suave |
| Propiedades mecánicas | Mayor anisotropía en la resistencia, material reforzado con fibra disponible | Sólo ligera anisotropía | Estructura muy homogénea, resistencia isótropa |
| ¿Son posibles las formas complejas? | Restringido, se necesitan estructuras de apoyo | Muy bueno, no requiere estructuras de apoyo | Muy bien, detalles finos posibles |
| Duración de la impresión | Rápido para piezas individuales | Rápido con mayores cantidades | Rápido con mayores cantidades |
| Coste | Económico | Precio medio | Costes bastante más elevados |
| Características especiales en igus | Posibilidad de impresión multimaterial de grandes componentes | Producción en serie, alta precisión dimensional | Posibilidad de detalles extremadamente finos |
Explicaciones adicionales
La anisotropía describe las propiedades de un material que dependen de la dirección.
En la impresión FDM, la estructura en capas da lugar a diferencias de estabilidad y resistencia, especialmente entre el plano de impresión (X/Y) y la dirección vertical (Z).
En la dirección Z, la pieza suele presentar una menor resistencia debido a una adhesión más débil entre las capas.
Por ello, la orientación de la pieza debe seleccionarse de manera que, en la medida de lo posible, la carga actúe en la dirección de mayor resistencia.
La isotropía significa que un material se comporta de la misma manera en todas las direcciones, independientemente de la dirección de la carga.
En la impresión FDM, esto no ocurre de forma inherente, ya que las capas se unen entre sí de manera diferente. La optimización de los parámetros de impresión y una orientación adecuada de la pieza ayudan a favorecer un comportamiento más isotrópico.
La elección correcta del material determina el rendimiento de un componente impreso en 3D. En la impresión FDM, existe una amplia variedad de materiales, desde filamentos estándar fáciles de procesar hasta plásticos de alto rendimiento capaces de satisfacer incluso los requisitos más exigentes.
El POM, el PE y el PA destacan por sus buenas propiedades de desslizamiento y su estabilidad dimensional, pero son difíciles o incluso imposibles de usar mediante impresión 3D. Con sus filamentos iglidur, igus ofrece una alternativa a estos materiales que resulta fácil de usar. Para aplicaciones en las que los plásticos técnicos convencionales alcanzan sus límites, por ejemplo, en componentes sometidos a movimiento continuo o a una elevada fricción, igus ofrece diferentes filamentos con una resistencia al desgaste excepcionalmente alta. Descubre nuestra amplia gama, desde productos versátiles y fáciles de procesar hasta soluciones para condiciones de aplicación exigentes.

El proceso de impresión FDM funciona según un principio sencillo: el filamento de plástico se calienta, se funde y se extruye capa a capa hasta que el objeto está completamente construido.

Una buena planificación es la clave para obtener piezas impresas mediante FDM de calidad. A continuación encontrarás los puntos más importantes para una preparación óptima.
¿Qué puede hacer como usuario si el procesamiento del filamento no funciona correctamente y no se obtiene el resultado deseado? Para los dos problemas que se indican a continuación, así como para muchas otras dificultades relacionadas con la impresión 3D con filamento, ofrecemos consejos y asistencia para su resolución en nuestra guía. ⯈ Descargar aquí
Aproveche nuestros "24 consejos para la impresión 3D con filamento"
Algunos problemas de la impresión 3D con filamento son fáciles de identificar y solucionar, mientras que otros son más complejos y pueden tener diversas causas. ¿Quiere saber cómo solucionar de forma eficaz los problemas habituales de la impresión FDM? ¡Descargue ya nuestra guía y descubra consejos para optimizar la calidad de impresión!

El software igus Bambu Wingman permite una comunicación fiable entre las impresoras Bambu Lab y el software de corte sin necesidad de comunicarse con servidores externos y compartir los datos de impresión con terceros.
Todas las funciones están disponibles localmente y pueden utilizarse directamente desde Bambu Studio u OrcaSlicer, independientemente de las versiones de firmware o software.