D1/D2 Puesta en servicio

Configuración de la interfaz de usuario

Inicio

Contraseña

Actualización del firmware

Restablecer la configuración de fábrica

Ajustes atenuados

Motor

Ajuste del motor paso a paso

Ajuste del motor de CC

Ajuste del motor EC/BLDC

Codificador angular

Freno

Motor del cliente

eje

Carrera/avance disponible

Límites de movimiento

Error de seguimiento

Sensor de final de carrera

Homing

Codificador absoluto analógico

Referencia AF

Comunicación

Configuración IP D1

Configuración IP PC

CANopen

Pasarela Modbus TCP

Entradas y salidas

Entradas/salidas PNP

Salidas de inversión

Perfiles de conducción

Binario

Jog/Teach

Pulso/Dirección

Sistemas de autobuses

Osciloscopio

Osciloscopio

Parámetros de control

Alimentación eléctrica

Alimentación X1

Alimentación X2

Entradas y salidas digitales

Final de carrera eléctrico

Final de carrera mecánico

Señales de entrada del PLC

Señales de salida del PLC

Entradas analógicas

Potenciómetro

Entradas analógicas del PLC

Conexión Arduino

Conexión Raspberry Pi

Entrada de señal analógica 2

Comunicación

Conexión CANopen

Conexión de pasarela Modbus TCP

Motor

Motor paso a paso y freno

Motor de CC y freno

Motor y freno EC/BLDC

Feedback

Controlador de línea del codificador rotatorio

Codificador rotatorio de un solo extremo

Sensor Hall tripolar

Sensor Hall 2 polos

Instalación mecánica

Tipos de instalación

Fijación carril DIN/TS35

Placa de fijación

Más información

Soporte 24 horas con símbolos de contacto y ayuda.

Soporte técnico de sistemas de control de motores

Control dryve de igus con conexiones delante de un círculo naranja y vista de productos desenfocada al fondo.

Tienda online de sistemas de control de motores

Portada del libro blanco con el título «11 consejos» para elegir el control de motor adecuado para ejes de accionamiento.

Documento técnico gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos