Asistencia D1/D2

Mensajes de estado

Rendimiento de la aplicación

Mensajes de estado

Alarma

A 10 de temperatura

A 11 error de seguimiento

Una ventana de 18 posiciones

Errores

Error 01 - Parametrización errónea

Error 02 - Sobreintensidad del motor

Error 03 - Sobrecorriente del codificador

Error 04 - Sobrecorriente de salida de 10 V

Error 05 - Tensión de E/S

Error 06 - Tensión lógica baja

Error 07 - tensión lógica demasiado alta

Error 08- Carga de tensión baja

Error 09 - Carga de tensión alta

Error 10 - Temperatura

Error 11 - Error de seguimiento

Error 12 - Final de carrera

Error 13 - Sensor Hall

Error 15 - Canal A del codificador

Errores 15 a 17 - errores del codificador

Error 16 - Canal B del codificador

Error 17 - Canal I del codificador

Error 21 - Sobrecarga de la resistencia de frenado

Rendimiento de la aplicación

Movimiento

FAQ - Movimiento

FAQ Bucle cerrado 2

Ruido

FAQ - Bucle cerrado 1

Comparación de bucle abierto y cerrado

Más información

Soporte 24 horas con símbolos de contacto y ayuda.

Soporte técnico de sistemas de control de motores

Control dryve de igus con conexiones delante de un círculo naranja y vista de productos desenfocada al fondo.

Tienda online de sistemas de control de motores

Portada del libro blanco con el título «11 consejos» para elegir el control de motor adecuado para ejes de accionamiento.

Documento técnico gratuito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos