iglidur® F3 Disipador electrostático con certificado ESD

Dos cojinetes lisos iglidur F de material eléctricamente conductor, resistente a la presión y a la temperatura.

Tecnología

  • Descarga según especificaciones ESD

Reducción de costes

  • Precios favorables gracias a la producción por moldeo por inyección

Pruebas

  • Vida útil calculable, basada en más de 
    10.000 datos de pruebas, conductividad ESD confirmada por certificado 
    confirmado

sostenibilidad

  • El funcionamiento en seco sin lubricación ahorra lubricantes
  • Buenos valores de desgaste y, por tanto, duraderos

Estaremos encantados de atenderle

Empleado de ventas en el escritorio, en una reunión de asesoramiento con portátil y monitores.

Estaremos encantados de atenderle

Empleado de ventas en el escritorio, en una reunión de asesoramiento con portátil y monitores.
Catálogo interactivo de noticias en un portátil con temas de igusblogs y cojinetes lisos, además de vídeos y módulos de contenido.

Catálogo interactivo de nuevos productos

Caja de muestras igus con cojinetes iglidur y tarjetas de muestras en un embalaje.

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Cojinetes iglidur de varios tamaños con lupa sobre la estructura del material.

¿Qué es iglidur?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos