Rodamientos UCP

Versión cojinete o rodamiento, con soporte plástico o metálico.

Características de los rodamientos UCP

Rodamientos UCP en corte con tres alojamientos numerados.

Rodamientos UCP: versiones, tamaños y materiales

UCPDiámetro interiorRodamiento CojineteSoporte plásticoSoporte metálico
UCP 20420mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20525mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20630 mm✔️✔️✔️✔️
UCP 20735 mm❌✔️✔️✔️
UCP 20840 mm❌✔️❌✔️
UCP 21050 mm❌✔️❌✔️

Datos técnicos y disponibilidad

Soporte de cojinete igus P205 con inserto blanco aislado sobre fondo transparente.

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UCP207 / UC208 / UCP210
  • Máx. carga de presión axial (estática): 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
Soporte con casquillo de polímero para un eje, visto de frente.

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCP204 / UCP205 / UCP206 / UCP207
  • Máx. carga de presión axial (estática): 1.100N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): 7.500N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica
Unidad de cojinetes igus P204-BB-6004-B180 con carcasa.

Rodamiento con carcasa de hierro fundido

  • UCP204 / UCP205 / UCP206
  • Máxima carga de presión axial (estática): 310N
  • Velocidad máxima: 1.200 rpm
  • Resistente a la suciedad
  • Sin lubricación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos