Rodamiento de bolas xiros® UC, con carcasa UC, bolas de acero inoxidable

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing

  • Diámetros de eje: 20, 25, 30 mm
  • Sustitución 1:1 de los cojinetes de pedestal UC comunes
  • Funcionamiento muy suave
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material de la carcasa: acero fundido
  • Material del anillo: xirodur® B180
  • Material de la bola: acero inoxidable
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20