comportamiento de combustión-cadena energética

Comportamiento de cocción de la cadena energética con igumid® G y NB

Comportamiento en combustión igumid® NB

  • Clasificación UL94 - V2
  • VDE 0304 Parte 3/5.70 Clasificación - IIb
  • DIN 4102 Inflamabilidad de los materiales de construcción - B2
  • Solicite información sobre las variantes V0 disponibles
easy chain

easy chain

  • Económico
  • Clase de inflamabilidad UL94-V2
  • Adecuado para aplicaciones de sala limpia
Serie de cadenas portacables F17

Serie de cadenas portacables F17

  • Contorno exterior que repele la suciedad
  • Soporte de montaje con descarga de tracción integrada
  • Gran altura interior, estrecha anchura exterior

Comportamiento frente al fuego igumid® G

  • Método de prueba VDE 0304 Parte 3/5.70
  • Prueba según UL94: Pruebas estándar de inflamabilidad de plásticos para componentes de equipos y aparatos - Clasificación: 94 H a 3,2 y 1,6 mm de grosor del cuerpo
  • Ensayo según DIN 4102 Comportamiento al fuego de materiales de construcción y componentes - Clasificación: Material de construcción clase B 2
  • Variantes especiales con especificación de autoextinguibilidad (UL94-V2 o UL94-V0) bajo pedido
Cadenas portacables E2/000

Cadenas portacables E2/000

  • Sistema mediano y estable
  • Para recorridos largos de hasta 150 m
  • Instalación sencilla
Cadenas portacables E4.1

Cadenas portacables E4.1

  • Gran estabilidad gracias al agarre trasero ""
  • Funcionamiento silencioso
  • Montaje rápido

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos