Cambiar idioma :
Así se calcula la longitud de las cadenas portacables para el movimiento lineal:
En primer lugar, defina el extremo fijo, es decir, la posición de la conexión fija de una cadena portacables. Recomendamos situar el extremo fijo en el centro del recorrido. Así se obtiene una solución económica, ya que se necesita menos cadena portacables y, por lo general, menos cable. Por supuesto, también es posible colocar el extremo fijo fuera del centro del recorrido.
Nota: El extremo fijo en el centro del recorrido es siempre la solución más económica.

En aplicaciones autosoportadas,el tramo superior de la cadena portacables se desplaza en paralelo al tramo inferior a lo largo de todo el recorrido horizontal.
Si el extremo fijo en el centro del recorrido:{{anchor:null}}L{{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Lk | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
| S/2 | A medio camino | [mm] |
| K | Adición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie) | [mm] |
| R | Radio de curvatura | [mm] |

Para extremo fijo fuera del centro del recorrido: L = S2+****∆M +K
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Lk | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
| S/2 | A medio camino | [mm] |
| K | Adición para el radio de curvatura (K se obtiene de las tablas de datos de cada serie) | [mm] |
| ∆M | Desviación del punto central | [mm] |
| R | Radio de curvatura | [mm] |

A = Extremo móvil
B = Extremo fijo
C = Carril de guiado con barra deslizante
D = Carril de guiado sin barra deslizante
E = Longitud total del carril de guiado
En el caso de la cadena portacables deslizante, la cadena se desliza por una mitad sobre el recorrido inferior y por la otra mitad sobre una barra deslizante
Para el extremo fijo een el centro del recorrido L = **S2+**K
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Lk | Longitud de la cadena portacables | [mm] |
| S/2 | A medio camino | [mm] |
| K2 | Adición para el radio de curvatura si se reduce la altura del punto de montaje | [mm] |
| ∆CL | Desplazamiento del extremo fijo | [mm] |
| R | Radio de curvatura | [mm] |
| D2 | Longitud adicional para largos recorridos deslizantes | [mm] |
| H2 | Holgura vertical con el punto móvil rebajado | [mm] |
| HRi | Altura interior del carril | [mm] |

La altura libre necesaria depende del pretensado de la cadena portacables con el valor total HFLa dimensión H
| Abreviaturas | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| H | Holgura vertical nominal | [mm] |
| HF | Holgura vertical necesaria | [mm] |
Con el configurador de cadenas portacables, podrá crear su sistema de cadena portacables personalizado y listo para conectar en unos pocos pasos.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h