Cambiar idioma :

La abrazadera de bloque igus® es un alivio de tensión especial para mangueras
Sistema modular que ahorra espacio
No daña la manguera
Posibilidad de combinar mangueras y cables
Diámetro de manguera de 4,3 -14 mm
Fácil de instalar, sin tornillos ni herramientas
Se puede ajustar de forma variable al llenado de la cadena®
Los módulos de las abrazaderas de bloque igus® - alivio de tensión para mangueras
Los módulos de las abrazaderas de bloque igus® pueden alojar mangueras de 4,3 a 14 mm. En el módulo CFS 4,3 se pueden insertar tres mangueras de 4,3 mm una encima de la otra y en el módulo CFS 6 se pueden insertar dos mangueras una encima de la otra en una bahía. Los módulos tienen una anchura de 27,5 mm, se insertan en la placa base y se atornillan con tornillos avellanados M4. Una excepción es el módulo CFS 55.9, que es el doble de ancho y ofrece la ventaja de cinco mangueras de 9 mm. Las placas base y finales están disponibles en anchuras de 75 a 240 mm. La altura de los separadores y módulos es de 16 mm; se pueden montar varias capas superpuestas.

A = Placa final
B = Separación
C = módulos con una dimensión de rejilla de 27,5 mm de ancho y 16 mm de alto
D = placa inferior
pieza
pantalón
Cantidad
ancho
Ø
manguera
[mm]
[mm]
CFS 4,3
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
CFS 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
CFS 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS 55,9
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
CFS 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
CFS 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
pieza
Anchura
placa inferior
[mm]
CFS U75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
CFS U102,5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
CFS U130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
CFS U185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
CFS U212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
CFS U240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
CFS U295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
pieza
anchura
placa final
[mm]
CFS P75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
CFS P102,5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
CFS P130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
CFS P185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
CFS P212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
CFS P240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
CFS PD295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
pieza
Altura
distanciador
[mm]
CFS D
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h