Cable de media tensión

Toda la información sobre cables de media tensión

¿Dónde se utiliza un cable de media tensión?

Grúas de carga de buques con gran carrera

El cable de media tensión CFCRANE

CFCRANE
CFCRANE en uso

La vida útil garantizada de la CFCRANE de un vistazo:

Carreras dobles5 millones7,5 millones10 millones
TemperaturaV máx. [m/s]V máx. [m/s]A. máx.RecorridoR mín. [Faktor x d]R mín. [Faktor x d]R mín. [Faktor x d]
de/a [°C]AutosoportadaDeslizamiento[m/s²][m]
-20 / -1012,513,514,5
-10 / +7010650> 400101112
70 / 8012,513,514,5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos