Cable EtherCAT

Cables EtherCAT al corte

Consulte nuestras soluciones con cables de comunicación EtherCAT

  • PVC: Aplicaciones interiores y diferenciados por la resistencia al aceite y la longitud de recorrido máximo.
  • PUR: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por la normativa libre de halógenos y la longitud de recorrido máximo.
  • TPE: Aplicaciones interiores/exteriores y diferenciados por el recorrido máximo y radios inferiores de cadena.
  • PUR-ROBOT: Aplicaciones en robots con torsiones de ± 180º/m y ± 360º/m.
  • PUR-Especial: Aplicaciones de ámbito ferroviario (baja emisión de humos) y aplicaciones con altas cargas (colgantes).

Catálogo de los cables EtherCAT de igus

descargar catálogo ethercat pdf

También disponible: Cable EtherCAT con conectores

Cables EtherCAT con conectores

¿Por qué EtherCAT?

Ventajas del protocolo EtherCAT

  • Tiempos de respuesta rápidos
  • Reducción en la cantidad de datos necesarios
  • Bajo coste de implementación
  • Información más precisa 

    El procesado de datos de los sistemas de EtherCAT es una de sus principales ventajas. Aunque debido a su diseño existe un pequeño retraso en el procesado de los datos cuando cada terminal integra sus datos, este se contrarresta con la corriente contínua de datos de EtherCAT.
     

Velocidad de transmisión de los cables EtherCAT

Las propiedades del cable etherCAT son las siguientes:

  • Velocidad de transmisión de datos: 100 MHz
  • Volumen de datos: 100 MBit

Tabla comparativa de las categorías de cable ethernet

Tabla comparativa de las categorías de cable ethernet

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos