Sistema de medición FANUC ... para la contaminación por aceite pesado ...

Cable para cadena portacables chainflex CF111.D para aplicaciones industriales con 36 meses de garantía.
Cables de medición chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm] Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56299

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos