... Sistema de medición FANUC... para entornos secos...

Cable chainflex CF211 con estructura interior visible y pruebas de abrasión en arena.
Cables de medición chainflex® CF211.041/CF211.042

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF211.041(2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54979
CF211.042 (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56298

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos