Más flexibilidad en los ajustes de formato

Husillos izquierda-derecha dryspin®

  • Económico
  • Gran recorrido útil
  • Disponible listo para instalar
  • Pares admisibles más elevados que con una variante de 2 piezas

Pares transmisibles y cargas de tracción máx. Cargas de tracción para husillos con punta mecanizada y husillos izquierda-derecha:

ReferenciaPar de accionamiento máx. [Nm]Tensión máx. de tracción [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Zonas de transición:

ReferenciaL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Husillo roscado opuesto con las cotas L y L4 y los tramos l2, l4 y l3.
Husillo roscado de sentido contrario con tuercas, roscas a derechas e izquierdas en direcciones opuestas.

Husillos izquierda-derecha unidos mediante clavijas:

Husillos dryspin®:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos