Colocarse medias de compresión médicas minimizando el esfuerzo necesario

La empresa francesa MAT MED ha desarrollado un dispositivo auxiliar para facilitar el apriete

Perfil

  • Qué se necesitaba: tuercas y husillos de rosca trapezoidal dryspin® en rosca derecha e izquierda de iglidur® J en tamaño 10x3, cojinete de brida iglidur®
  • Requisitos: Doble deslizamiento sin flexión, alta resistencia del material, baja adherencia para permitir el desplazamiento longitudinal a lo largo del carril guía, baja fricción, libre de lubricación, bajo peso
  • Industria: Sector médico
  • Éxito de clientes: Ya se utilizan 900 dispositivos en centros sanitarios y médico-sociales. Las autoridades sanitarias regionales francesas acogen este dispositivo a través del marco financiero "Calidad de vida en el trabajo". El mercado potencial es de unos 50.000 dispositivos en Francia. Las exportaciones han comenzado en el Hospital Universitario de VIENA (Austria).
Accionamiento lineal con dos motores y husillo roscado en una máquina.

Problema

Solución

"La colaboración con igus® fue muy bien; suministramos dibujos para el prototipo y, junto con igus®, los adaptamos a las condiciones industriales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos