Cambiar idioma :
Un sistema de posicionamiento coloca las herramientas o piezas de trabajo en la posición necesaria para su procesamiento. En función de la aplicación, son importantes distintos factores, como la velocidad, la precisión o la flexibilidad. Por ello, los sistemas de posicionamiento suelen utilizar sistemas lineales para desplazarse en una dirección hasta la posición correspondiente, o mesas XY que mapean dos ejes de movimiento y encuentran así su posición. En muchos casos, algo se lleva a una posición determinada para su procesamiento, se fija si es necesario y, a continuación, se lleva a cabo el paso de trabajo.
Dependiendo de la aplicación, se instalan diferentes soluciones de igus® dentro de los sistemas de posicionamiento. En particular, se requieren guías lineales o mesas XY, así como cadenas portacables para guiar cables. igus® ofrece estos productos en una amplia gama de versiones diferentes, por lo que es muy probable que también se instale una solución de igus® en un sistema de posicionamiento. Las soluciones libres de mantenimiento y al mismo tiempo rentables fabricadas con plásticos de alto rendimiento ofrecen ventajas significativas, especialmente en sistemas de posicionamiento con condiciones difíciles.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h