La tecnología lineal sin PTFE y testada para PFAS no es cara

Tecnología lineal económica sin PTFE, y han sido sometidos a pruebas de PFAS y son conforme a la FDA.

¿Qué productos drylin sin PFAS hay disponibles?

Carril telescópico NT 60

Sección transversal del cojinete WWP-10-30-06-LM libre de PFAS con aviso PTFE FREE.

Carro con sistema de freno WWP

Deslizaderas prismáticas PFAS-free de plástico con casquillos de latón.

Carro de prisma NWV con pretensado

Conjunto de cojinetes deslizantes TW-42-15 sin PFAS de igus con carcasa metálica.

Carro para guía TW-42

Guía telescópica libre de PFAS de plástico negro con marcador naranja.

Carril telescópico completamente de plástico NTP

Cojinete lineal Hygienic Design con cuatro unidades azules sobre dos barras guía.

Guía lineal para tecnología alimentaria

Cojinete drylin R montado en un eje.

Cojinete lineal RA160M

Carro lineal con dos barras guía y placa de montaje.

Carro de acero inoxidable WWT15

Eje lineal con accionamiento por husillo y carro en una representación técnica.

Mini módulo lineal con motor paso a paso de husillo

Configurador OFF-LINE

Panel con muestras de color y un icono de herramientas superpuesto.

Guía lineal curva

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos