Cambiar idioma :

La tecnología lineal drylin, que es libre de lubricación y sin mantenimiento, te ayuda a alcanzar tus objetivos rápidamente. ¿Quieres que te suministremos guía lineal desde stock? ¿Funcionan también en entornos extremos? ¿Cumplen con normas de higiene estrictas, como las de la FDA? ¿Funcionan más despacio, más rápido o son más silenciosos? Y todo eso a gran velocidad... sin paradas inesperadas, sin salidas para realizar tareas de mantenimiento, sin paradas para el engrase o la lubricación.
Con las guías lineales drylin, mantendrás el rumbo incluso en condiciones de calor, frío o humedad. Son extremadamente resistentes a la suciedad y duraderas, lo que las hace ideales para entornos en los que se realiza una limpieza intensiva. drylin es la alternativa deslizante sin lubricación a los cojinetes de recirculación de bolas. Se acabaron las salidas, una ruta más rápida hasta tu destino... Síguenos por la vía rápida.
Los sistemas de guiado drylin T, son idénticas en cuanto a las dimensiones de montaje y los agujeros
INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodríguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h