Carro de clip con fijación y patrón de agujeros optimizado para soportes RAM

Ajustes flexibles del sistema de control y del monitor para las cabinas de los conductores modernos

Guía lineal drylin® W con patrones de agujeros RAM estandarizados

  • Personalizable: raíles rectos o curvos, diferentes tamaños de instalación e integración de e-chains® para un guiado organizado de los cables
  • Raíles de hasta 4000 mm, precisos al milímetro, con o sin patrón de agujeros de fijación, disponibles en acabado anodizado plateado o negro
  • RAM como estándar del sector: muchas pantallas ya son compatibles con RAM y se ajustan al carro igus®
  • 100% libre de lubricación, ideal para entornos de cabina limpios

Ventajas de la nueva solución drylin® W × RAM

Variedad de materiales

Libre de lubricación y limpio

Funcionamiento suave

Amortiguación de vibraciones, funcionamiento silencioso

Raíles individuales

Uso flexible

Directamente compatible: guía lineal drylin® W con patrones de agujeros RAM estandarizados

Un equipo fuerte: igus y RAM Mounts Germany

Sebastian Nehnes en igus
Soporte: Shadi Lara

Pregunte a nuestro experto por este nuevo producto.

Whitepaper

Descarga de whitepaper

Muestras de tecnología lineal

Muestras de tecnología lineal

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos