Guía con ruedas drylin C

Sistema de guiado con ruedas, para un mínimo esfuerzo de accionamiento

Las ventajas de la nueva serie drylin C

  • Funcionamiento manual extremadamente suave: la holgura y el guiado se pueden ajustar mediante rodillos excéntricos
  • Carros económicos gracias al zinc prensado
  • Gran libertad de diseño para cargas de hasta 200 N
  • 100 % sin lubricación ni mantenimiento
  • Configura online y calcula la vida útil: igus.eu/dlx
Guía con ruedas drylin C

Guías lineal de ruedas drylin C

CW-3030-10-31-02

Carro con ruedas drylin C

  • Carros económicos gracias al zinc prensado
  • Gran libertad de diseño para cargas de hasta 200 N
DCSO-3021-01-CA-D

Rail drylin C con ruedas

  • 30 mm de ancho de carril y altura del sistema
  • Modelo ligero: Raíl de aluminio con carro de zinc prensado, con tres ruedas de polímero: más ligero que los sistemas clásicos de acero.
CWA-3030-01-04

Accesorios drylin C

  • Puntos de atornillado lateral en el carro, cubiertas de raíles, etc.

Tu reto es nuestra misión

  • Para realizar una evaluación técnica de su aplicación
  • Para encontrar la configuración adecuada de las guías lineales drylin
  • Para implementar soluciones a medida en su proyecto
  • Identificar oportunidades de optimización en los sistemas existentes

Ajuste de la pantalla mediante guía con ruedas drylin C


Soporte: Shadi Lara

Pregunte a nuestro experto por este nuevo producto.

Whitepaper

Descarga de whitepaper

Muestras de tecnología lineal

Muestras de tecnología lineal

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos