Rodamientos de bolas: 4 datos que le sorprenderán

1.

El inventor del rodamiento

Luftschraube de Leonardo da Vinci con varias alas inclinadas sobre una estructura giratoria.
Máquina voladora dibujada: La hélice de Leonardo da Vinci

2.

Rodamientos en la vida cotidiana

Rodamientos en juguetes

Rodamientos en electrodomésticos

Unidad de accionamiento mecánica con cojinete y rodamiento insertable, mientras una mano sostiene un componente.
Rodamiento de plástico de igus en un mecanismo de accionamiento para una estufa de pellets

3.

El rodamiento más grande del mundo

4.

Los rodamientos ganan la primera carrera ciclista en carretera

Carrera ciclista: un hombre empuja a un ciclista en una bicicleta de carreras.
Ilustración de un ciclista del siglo XIX.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos