Apiro® engranaje de cremallera con acoplamiento

Caja de engranajes Apiro-II-BG-Grey con cremalleras laterales y ejes.
  • autobloqueo: no
  • Carga máx: 25 [Nm]
  • máx. Velocidad: 500 [mm/s]
  • Peso: 287 [g]

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Un robot agarra una pieza con mangueras en una aplicación de automatización.

Low Cost Automation: campos de aplicación

Portada de la revista LCA con un brazo robótico y un portátil sobre fondo blanco.

Descargar la revista de LCA

Pinza robótica y módulos de eje para automatización, mostrados en varias vistas.

Tienda online de Low Cost Automation

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos