Cambiar idioma :

Con cinco cadenas triflex® instaladas, la nueva TRM ofrece espacio para una gran variedad de cables y otros medios. El tipo compacto (diámetro exterior de 1.300 mm, altura de instalación inferior a 1 m) permite realizar con seguridad un ángulo de giro de 1.800°.





Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h