Módulos lineales de correa dentada de diseño modular

  • Sistema modular en 3 anchos (120/160/200 mm)
  • Elevada vida útil gracias a las láminas deslizantes de material iglidur® J200
Kit lineal drylin ZLW con motor paso a paso.

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 10 & 20

Eje lineal con carros guía y husillos para una solución de automatización regulable.

Eje modular ZLW, tándem

Eje de correa dentada con carro y perfiles de acero inoxidable.

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 10

Kit lineal de acero inoxidable con guías y carro para un eje lineal ZLW.

Eje modular ZLW, tamaño de instalación 20

Eje lineal con carro guía para automatización industrial.

Eje modular ZLW, Higiénico

Eje de correa dentada ZLW-1050 con perfiles de aluminio y carro central.

Eje modular ZLW-1050-ES

Cojinete de acero inoxidable para una rápida sustitución en entornos extremos

  • Cambio rápido de rodamientos sin desmontaje
  • Reducción del tiempo de inactividad
  • Reutilización completa de todos los componentes
  • Gestión sencilla de las piezas de recambio
Guía lineal con bloque de apoyo y eje, fondo recortado.

Camisas para un gran número de aplicaciones

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Calidad de desgaste optimizada
  • 100% libre de lubricación
  • Extremadamente ligero
  • Resistente a productos químicos
Cuatro láminas deslizantes en gris, azul, beige y negro para cojinetes o guías deslizantes.

Motores para ejes de husillo

Motor paso a paso con cable de conexión y carcasa metálica.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos