e-spool flex light

e-spool flex light
e-spool flex light

Enrollador de cable rediseñado

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Variantes e-spool flex light

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light (mini SPFL.120)

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light medium SPFL.200

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light large SPFL450

e-spool flex light large SPFL450
ReferenciaSPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diámetro del cable5-7 mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15 mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Longitud de extensión3 m7 m15 m10 m5 m25 m17 m
Longitud de cable necesaria dentro de la cadena1,1 m2,6 m4,5 m3,3 m2,4 m4,7 m3,5 m
Peso del sistema2,0 kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg15,7 m

Material informativo

Documentación e-spool flex light

Documentación

Instrucciones de montaje e-spool flex light

Instrucciones de montaje para e-spool flex light

Instrucciones de montaje e-spool flex light mini

Instrucciones de montaje e-spool flex light mini

e-spool flex 2.0

Sistema de cadena portacables modular e-loop

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos