Cambiar idioma :

La ya testada e-skin soft está ahora disponible en los tamaños 20, 24, 28.068 y 40 en material disipador. Evita la formación de campos electrostáticos y la descarga brusca causada por el movimiento de la e-skin soft negra, debido a las propiedades del material. La e-skin soft ESD es apta para las Clases de salas blancas más exigentes y requiere muy poco espacio de instalación. Se auto-soporta y tiene un diseño cerrado.
Las cadenas portacables fabricadas con material ESD conductor se utilizan para evitar la acumulación de carga electrostática en los procesos de fabricación de componentes o conjuntos electrónicos. Las mediciones de la resistencia de fuga eléctrica superficial de las cadenas portacables igus® fabricadas con el material especial igumid® GC se realizaron ya en 1992 por igus SE & Co. KG, en colaboración con el PTB (Physikalisch‑Technische Bundesanstalt) en Braunschweig. Estas mediciones se complementaron con certificaciones adicionales en 1998 y 1999 conforme a la DIN 53482 y a las directrices sobre electricidad estática ZH1/200 de la Federación de Mutuas Profesionales.

e-skin soft SKS | Para recorridos autosoportados de hasta 1,3 metros y espacios de instalación a partir de 150 mm

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h