Truck stop 2026

Jornada técnica sobre diseño, desarrollo y compras previa a la feria IAA Transportation

Lunes, 14 de septiembre de 2026

Campus de igus en Colonia

¿Estará allí?

programa

11:00 h

Llegada al campus de igus, edificio IMPS

Mapa del campus de igus con el edificio IMPS señalado

11:15 h

Bienvenida | Inicio | Presentación de igus

11:30 h

Presentación

Tecnología de cojinetes conforme a la normativa sobre PFAS

Estructura molecular de los cojinetes iglidur sin PTF ni PTFE

12:00(mediodía)

Presentación

Conectividad dinámica: sistemas de cadenas portacables de igus para vehículos

Estructura molecular de los cojinetes iglidur sin PTF ni PTFE

12:15 h

Presentación

Optimización de costes con productos dry-tech

Collage de cojinetes metálicos, en el que una flecha señala un cojinete de plástico iglidur con el icono de «libre de lubricación»

12:30 h

Presentación

Movilidad eléctrica, tracción eléctrica, infraestructura de recarga

Imagen en blanco y negro de camiones aparcados uno al lado del otro bajo estaciones de carga con sistemas e-tract

12:45 h

Almuerzo

13:15 h

Visita guiada

Descubre igus en persona: producción, laboratorio de pruebas e investigación en 90 000 m²

Tareas de automatización en la fábrica de igus

14:30-15:00

Networking | Preguntas | Resumen