Los apoyabrazos, las mesas plegables y los asientos ajustables son posibles, por ejemplo, gracias a cojinetes de deslizamiento o arandelas de empuje de iglidur G. Este material iglidur es especialmente resistente al desgaste y está disponible en una amplia gama de dimensiones. Si los componentes deben cumplir con la norma DIN 45545, se utiliza iglidur RW370. Las guías lineales drylin se utilizan para hacer extensibles las mesas plegables. Tanto los cojinetes de deslizamiento iglidur como la tecnología lineal drylin no se ven afectados por la suciedad ni los líquidos. Si algo se derrama o se ensucia, los puntos de apoyo de ambos productos pueden limpiarse fácilmente.
Los polímeros de alto rendimiento de igus también garantizan una experiencia de asiento confortable en primera clase. Con los cojinetes iglidur PRT para mesas giratorias, los asientos se pueden girar en el sentido de la marcha. A mano o incluso eléctricamente. Los elementos deslizantes iglidur J también hacen que las coronas giratorias PRT no necesiten mantenimiento y, por lo tanto, hacen superfluos los lubricantes adicionales. Los rodamientos para mesas giratorias están disponibles en varios tamaños. Para que la experiencia de conducción sea perfecta, la tecnología lineal drylin W garantiza un ajuste fácil y especialmente silencioso de los reposacabezas y reposapiés, así como de los respaldos y reposabrazos. Según las necesidades, se utilizan guías lineales con o sin función de enclavamiento. Con todas las opciones de ajuste, es importante que para las tomas de corriente y las conexiones USB del asiento se utilicen cables de alta resistencia y flexibilidad que se guíen de forma segura. Los cables chainflex, que se desarrollaron para aplicaciones en movimiento, y los soportes de cables a juego de igus son adecuados para este fin.