Sistema de suministro de energía rotativa en la balanza de túnel de viento giratorio de la industria automovilística

Las cadenas portacables de rápida instalación guían los cables de alimentación, medición y control.

Perfil

  • Qué se necesitaba: suministro de energía giratorio con radio de curvatura inverso (Reverse Bend Radius), Sistema E4/4
  • Requisitos: suministro independiente de cables de energía, cables de medición y control y líneas de fluidos conforme a los criterios de compatibilidad electromagnética, un sistema compacto y rentable que pueda realizarse en un breve plazo de instalación
  • Sector: Industria del automóvil
  • Éxito para el cliente: los portacables giratorios utilizados pueden realizar ángulos de rotación de hasta 540° en un espacio de instalación muy reducido, el diseño es tan flexible que se pudieron ahorrar unas 140 horas de montaje en comparación con proyectos anteriores.
Suministro de energía rotatorio

Problema

Solución

Diagrama esquemático de una escala de túnel de viento

Sección de la báscula del túnel de viento en fase de montaje. La cubeta exterior está anclada al suelo mediante elementos de nivelación. La cubeta interior puede girar y está unida al bastidor de base mediante elementos de nivelación ajustables de forma flexible.

Sección de la entrada de cables para los cables de alimentación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos