Cambiar idioma :
Ingeniería Herma S.A. confía en nuestra tecnología de casquillos lineales y de fricción en una laminadora para perfiles de aluminio. Se utilizan en una laminadora de la industria del automóvil para la producción de guardabarros para ruedas de remolques y camiones. El sistema de elevación original del rodillo de presión era muy rudimentario: Se instalaron Cojinetes de acero convencionales, que debían ser lubricados regularmente y funcionaban de manera imprecisa. drylin® W monocarril y los Cojinetes iglidur® Z ofrecen resultados positivos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h