Cambiar idioma :
La montaña rusa "Power Splash" se desliza por el agua a 100 km/h y una altura de caída de 45 metros en el parque temático Walibi de Bélgica. Para garantizar que los pasajeros puedan subir y bajar con seguridad, los desarrolladores de la atracción acuática de Mack Rides instalaron una plataforma giratoria, que planteaba exigencias especiales al suministro de energía. igus® proporcionó la solución adecuada con un módulo giratorio.


Ver nuestros sistemas de suministro de energía para aplicaciones rotatorias. Máximo ángulo de rotación en el mínimo espacio de instalación.

Movimiento seguro, menos mantenimiento: nuestro suministro de energía y rodamientos para una amplia gama de atracciones de feria

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h