Cambiar idioma :
Perfil
Los suelos sucios y la suciedad en general en forma de hojas se acumulan en las piscinas durante los meses de invierno y son difíciles de eliminar. El aspirador de piscinas Poolwonder Turbo XL ofrece un remedio. Con un peso propio de 1,4 kg y una anchura de aspiración de 40 cm, elimina fácilmente arena, hojas, musgo y mucho más de las piscinas. El aspirador funciona con pilas y es adecuado para la limpieza diaria de piscinas de hasta 50 metros cuadrados.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h