Cambiar idioma :

Mesa multitáctil con combinación de bolígrafo para profesionales creativos
Este innovador proyecto es el trabajo de fin de carrera de Chamila Perera, licenciada en diseño industrial por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich. La mesa multitáctil con combinación de bolígrafo está pensada para profesionales creativos como diseñadores, arquitectos y artistas gráficos que trabajan visualmente y tienen que hacer bocetos, lluvias de ideas, presentaciones y diseños a diario. Para optimizar los procesos en una oficina creativa, la mesa está pensada como superficie de trabajo que combina la mesa convencional y el escritorio virtual.
La idea era crear una mesa de trabajo interactiva para diseñadores que quieren trabajar sin papel, sin muchos periféricos y sin la molesta maraña de cables. La idea es mostrar lo que puede hacerse realidad en un futuro próximo. Un concepto para una mesa interactiva "" que no sólo empuje imágenes de un lado a otro, sino que también utilice toda su funcionalidad dentro del abanico de posibilidades. La mesa debe ser un dispositivo de pensamiento divertido de usar y que funcione en el entorno de la oficina creativa, combinando muchos de los periféricos superfluos en un solo dispositivo. El objetivo es simplificar el procedimiento operativo y, por último pero no menos importante, apoyar el trabajo sin papeles, lo que da como resultado un modelo 1:1 fabricado en madera y acero. El prototipo se llamó Y-Desk.

Y-Desk contiene una superficie vertical y otra horizontal. Ambas superficies son multitáctiles, lo que sirve de interfaz entre la superficie de trabajo digital y la analógica. El usuario puede silenciarlas si lo desea y utilizar la mesa como un mueble normal. La mesa ofrece al grupo de usuarios funciones cotidianas como escanear, dibujar y, no menos importante, herramientas de comunicación como opciones de audio/videoconferencia combinadas en un solo dispositivo. Al mismo tiempo, la mesa ofrece opciones de individualización y uso privado. Varios usuarios pueden trabajar activamente en un dispositivo, juntos o de forma independiente. En primer lugar, los procesos cotidianos se simplifican gracias a las cortas distancias a recorrer, pero la mesa también inspira al usuario en el proceso creativo.
2 guías lineales drylin® NK-01-27 garantizan un desplazamiento sencillo

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h