Cambiar idioma :
Con esta silla de Liftup A/S, las personas mayores o débiles pueden volver a levantarse después de una caída sin gran esfuerzo. Los Cojinetes de bolas convencionales se rompían debido a la lentitud del movimiento del mecanismo de elevación y a la elevada carga. Sólo desde que los cojinetes convencionales se han sustituido por cojinetes lisos de plástico, la silla funciona de forma fiable y sin problemas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h