Cambiar idioma :

Dispensador de medicamentos fabricado por Janez Kolaric s.p., Janez Kolaric, Ptuj, Eslovenia
Esta máquina expendedora dispensa medicamentos sin receta incluso cuando todas las farmacias están cerradas. Se pueden gestionar hasta 800 cajas.
El usuario solicita el medicamento a través de la pantalla táctil, lo paga en efectivo o mediante un método sin efectivo y, a continuación, se le entrega en el compartimento de dispensación.
Las guías lineales drylin® garantizan que los envases lleguen realmente a su destino. Tienen la ventaja de que no necesitan lubricación externa, por lo que prácticamente no requieren mantenimiento.

Bocetos del dispensador de medicamentos

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h