Fiabilidad que ofrece la cadena portacables cerrada para máquinas de rotomoldeo

Perfil

  • Lo que se necesitaba: un sistema seguro para el guiado de cables y mangueras en máquinas de rotomoldeo, en un entorno con altas temperaturas y mucho polvo.
  • Requisitos: Fiabilidad durante ciclos de producción prolongados, protección de los cables, tendido ordenado de los cables, facilidad de mantenimiento y posibilidad de ampliación posterior.
  • Productos: sistemas Readychain con cadenas portacables cerradas de la serie R4 (e-tubes) y cables Chainflex para aplicaciones en movimiento (cables de servo, de encoder y neumáticos).
  • Sector: Ingeniería mecánica, transformación de plásticos, automatización industrial.
  • Ventajas para el cliente: instalación fiable en condiciones exigentes, menor riesgo de averías en los cables, servicio técnico simplificado y costes de mantenimiento calculables.
Sistema de guiado readychain r4 series chainflex montado en el bastidor de la máquina con cables y cadena portacables.

Problema

Altas temperaturas, polvo y movimiento durante el funcionamiento

  • Mantener los cables bien ordenados, sin que se enreden y sin que se produzcan fuerzas de tracción indeseadas.
  • Protección para instalaciones en entornos con polvo y altas temperaturas.
  • Para facilitar un montaje y un mantenimiento rápidos.

Solución

Readychain con cadenas portacables cerradas de la serie R4 y cables integrados para aplicaciones en movimiento

  • Cadenas portacables cerradas de la serie R4 (e-tube): ofrecen protección para los cables en entornos exigentes y garantizan un guiado firme durante el funcionamiento en movimiento.
  • Cables para aplicaciones en movimiento: cables de servo y encoder para accionamientos, y mangueras neumáticas para aire comprimido.
  • Concepto de guiado modular: facilita la adaptación a la configuración concreta de la máquina y permite realizar modificaciones posteriores sin necesidad de una remodelación exhaustiva.
Guía de cables chainflex r4 en una instalación industrial con carro y cadena portacables.
chainflex e-chain R4 en una instalación de prueba o montaje para cables.

Ventajas

Minimización del riesgo de error

  • Menor riesgo de daños en los cables y mangueras gracias a un guiado ordenado y a una protección adicional de los cables.
  • Mayor vida útil de la instalación, ya que todos los componentes están diseñados para el movimiento.
  • Montaje y mantenimiento más sencillos, lo que reduce las paradas no planificadas y los costes operativos.
  • Mayor fiabilidad en la planificación, tanto para el fabricante de la máquina como para el usuario final.

¿Por qué...

... las cadenas portacables cerradas son fundamentales en esta aplicación

  • Protección de los cables y un entorno de trabajo ordenado.
  • Guiado seguro, incluso con ciclos de movimiento largos y repetitivos.
  • Un mejor control del enrutado de los cables y el respeto de los radios de curvatura, lo que prolonga la vida útil de los cables.

Bien preparado para las prórrogas

Instalación de rotomoldeo orex readychain en un taller, con módulo de control y dos personas al fondo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos