Protección fiable: la cadena energética en la industria transformadora

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena energética, cable
  • Requisitos: suministro de energía para entornos muy polvorientos, protección contra el serrín y las virutas de aluminio, mantenimiento optimizado
  • Productos: cadena portacables® serie R2.40, R2i.48, TRE.40
    chainflex® cable de control CF880, cable de datos CF240
  • Industria: Industria de transformación, madera & aluminio
  • Éxito para el cliente: igus®® -guía y -cable han garantizado un funcionamiento continuo sin problemas, la reducción del desgaste del plástico, la extensión de la vida útil del producto durante muchos años.
Guía portacables de igus en una máquina CNC conduce mangueras y cables al cabezal móvil.

El reto

Solución

Fresadora CNC SERON Vector en un taller.
Cabezal Vector sobre una mesa de mecanizado con manguera portacables y unidad sensor en una máquina SERON.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos