Cadena portacables extensible con mangueras

¿Qué cadena portacables con travesaños extensibles debo elegir?

Cadena portacables con manguera de aspiración en piggyback

Un nuevo tipo de sistema de suministro de energía creado a partir de componentes estándar

Cadena portacables en una máquina Westphal para trabajar la madera
  • constar de componentes estándar y
  • mangueras de aspiración de 250 mm de diámetro
  • con unas necesidades de espacio mínimas
  • junto con otros cables de un diámetro mucho menor.
Cadena portacables en una máquina Westphal para trabajar la madera
  • separa de forma fiable las mangueras grandes y relativamente frágiles de un lado del sistema de suministro de energía de los cables neumáticos y de energía del otro lado.
  • guía grandes diámetros de manguera -en este caso 250 mm- con una cantidad mínima de material y, por tanto, un peso reducido.
  • se basa en el sistema modular de suministro de energía de igus, que garantiza el suministro de piezas de repuesto.
Cadena portacables en una máquina Westphal para trabajar la madera

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos