Transportador pesado Goldhofer AG

Transportador telescópico para cargas pesadas

La cadena portacables® permite tender cables en un remolque de 70 m de longitud para palas eólicas

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Tres cadenas portacables de la serie E4
  • Requisitos: Tendido seguro de cables a lo largo de 70 metros, guiado de un gran número de cables con un elevado peso del cable.
  • Sector: Vehículos industriales
  • Éxito para el cliente: Con la E4.1 se encontró una cadena portacables robusta® que ofrece al cliente mucho espacio para el guiado de cables y seguridad de planificación gracias al proceso fiable del sistema.
Transportador pesado de palas de aerogenerador

Problema

Solución

Además del largo viaje del suministro de energía, también había que trasladar el enorme paquete de cables.

Vista interior del sistema telescópico. Las cadenas portacables se mueven en una guía interior.

Con la E4.1 se encontró una cadena portacables que ofrece la robustez y el espacio necesarios para el cable.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos